Cilindri pneumatici Prodotti da Parker, compresi

: In evidenza
Ordina per caratteristiche prodotto
Pressione d'esercizio massima

Pressione d'esercizio massima

Tecnologia

Tecnologia

Lunghezza corsa massima

Lunghezza corsa massima

???ACCE_Region_Product_List???

Cilindri pneumatici

( 1 - 1 su 1 )
Compare Selected
Product Listing

Cilindri idraulici da 18 bar per servizio gravoso conformi a ANSI e NFPA. L'utilizzo di tiranti consente il raggiungimento di prestazioni, durate e funzionamento in assenza di problemi, con design e qualità superiori, per una lunga durata del cilindro.

Contatto

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING GERMANY GMBH & CO. KG
CYLINDER DIVISION
DELMENHORSTER STR. 10
COLOGNE
GERMANY
50735
Telefono  +49 (0) 221 7172 0