Regolatori di pressione per refrigeranti Prodotti da Parker, compresi

: In evidenza
Ordina per caratteristiche prodotto
Tipo di attuazione

Tipo di attuazione

Divisione

Divisione

Tipo di valvola

Tipo di valvola

Temperatura d'esercizio minima

Temperatura d'esercizio minima

Mezzi

Mezzi

Opzioni aggiuntive

Opzioni aggiuntive

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto

Marchio

Marchio

Applicazione

Applicazione

Tecnologia

Tecnologia

???ACCE_Region_Product_List???

Regolatori di pressione per refrigeranti

( 1 - 4 su 4 )
Compare Selected
Product Listing

Sporlan offers a variety of pressure regulating valves for maintaining upstream, downstream, or differential pressure in refrigeration systems.

Sporlan Type (S)ORIT and (S)ORIT-PI evaporator pressure regulating valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They are designed to provide an economical means of accurately maintaining evaporator pressure and temperature

Sporlan Type DDR and (O)LDR) differential pressure regulating valves provide a pressure differential during defrost for reverse flow to occur. These are typically used on supermarket Refrigeration systems.

Sporlan Type CRO(T) crankcase pressure regulating valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They are designed to prevent overloading of the compressor motor by limiting the crankcase pressure.

Contatto

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
RAC Europe Division
Strada Zona Industriale 9
35020 Sant' Angelo di Piove di Sacco (Padova)
Italy
Telefono  +39 (049) 971-2300