Regolatori di pressione di precisione Prodotti da Parker, compresi

: In evidenza
Ordina per caratteristiche prodotto
Tecnologia

Tecnologia

Temperatura d'esercizio

Temperatura d'esercizio

Pressione nominale di ingresso massima

Pressione nominale di ingresso massima

???ACCE_Region_Product_List???

Regolatori di pressione di precisione

( 1 - 2 su 2 )
Compare Selected
Product Listing

I regolatori di pressione multistadio ad alta precisione R210/R220 forniscono massima precisione e ripetibilità di regolazione. Attacco BSPP/NPT da 1/4". Press. P1 max 10 bar / P2 tra 0,13 e 2 e 8,2 bar. Temp. da -18 a 65 °C. Port. fino a 6,9 dm³/s.

I regolatori di pressione R230 sono progettati per applicazioni che richiedono alta portata e un preciso controllo. Attacco BSPP/NPT da 1/4". Pressione P1 max 17 bar / P2 tra 0 e 0,13, 2, 4 e 10 bar. Temp da -40 a 71 °C. Portata fino a 37,8 dm³/s.

Contatto

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co.KG
Motion Systems Group
Pneumatic Division - Europe
Industriestrasse 8
Filderstadt
Germany
D-70794
Telefono  +49-7158-1703-0