Regolatore di pressione di precisione ad alta portata - Serie R230

I regolatori di pressione R230 sono progettati per applicazioni che richiedono alta portata e un preciso controllo. Attacco BSPP/NPT da 1/4". Pressione P1 max 17 bar / P2 tra 0 e 0,13, 2, 4 e 10 bar. Temp da -40 a 71 °C. Portata fino a 37,8 dm³/s.

Select attributes to refine your product search.
Description
    R230 è progettato per le applicazioni che richiedono alta portata e controllo di processo accurato. La valvola ad otturatore,  bilanciata  da  una  membrana  scorrevole, assicura una pressione di uscita costante anche con variazioni elevate della pressione di alimentazione. La stabilità della pressione regolata viene mantenuta in condizioni di portata variabile per mezzo di un tubo di aspirazione che regola l'alimentazione dell'aria in base alla portata.

    Caratteristiche:
    • Pomello di regolazione.
    • Design a membrana per una buona ripetibilità, risposta e sensibilità.
    • Otturatore bilanciato.
    • Due connessioni manometro a piena  portata.
    • Regolazione accurata. Rileva una riduzione della pressione a valle fino a 1/4" d'acqua.
    • Alta portata. Portate di 37,8 dm3/s raggiungibili con la minima caduta.
    • Uscita stabile. L'ammortizzazione del tubo di aspirazione rende il regolatore insensibile alle variazioni di  portata.
    • Manutenzione online. Può essere sottoposto a manutenzione senza scollegare la conduttura   dell'aria.

    Applicazioni:
    I regolatori R230 sono ideali per qualsiasi applicazione che richiede una pressione di uscita costante in condizioni di portata elevata. Esempi di applicazioni:
    • Attrezzatura di prova
    • Miscelazione di gas
    • Azionamenti di valvole
    • Cilindri di posizionamento
    • Attrezzature da laboratorio
    • Tensionamento di nastri
    • Controlli di freni e  frizioni
    • Carico di rulli
    • Pannelli di prova
    • Attuatori
Description

Caratteristiche di prestazione

Tipo di prodotto

Regolatore di pressione di precisione ad alta portata

Dimensioni attacco

1/4"

Tipo di attacco

BSPP | NPT

Portata

37,8 (a 6,89 bar di alimentazione) dm3/sec
80 @ 100 psig di alimentazione SCFM

Temperatura d'esercizio

Da -40 a +71 °C
Da -40 a +160 °C °F

Pressione nominale di ingresso massima

17 bar
247 psig

Sensibilità di controllo pressione

0,006 bar
0,087 psig
0,250" inch-H20
0,64 cm-H20

Intervallo di controllo pressione

Da 0 a 0,13 | Da 0 a 2 | Da 0 a 4 | Da 0 a 10 bar
Da 0 a 1,8 | Da 0 a 29 | Da 0 a 58 | Da 0 a 145 psig

Materiale corpo

Alluminio

EVENTUALI ANOMALIE, SCELTE INADEGUATE O USI IMPROPRI DEI PRODOTTI QUI DESCRITTI O DEGLI ARTICOLI CORRELATI POSSONO CAUSARE INFORTUNI, ANCHE MORTALI, E DANNI MATERIALI.Il presente documento e altre informazioni fornite da Parker-Hannifin Corporation, le sue consociate e i distributori autorizzati propongono opzioni di prodotti e/o sistemi destinati ad ulteriori ricerche, il cui utilizzo deve essere valutato da utenti in possesso delle competenze tecniche necessarie. L'utilizzatore, attraverso processi di analisi e verifica, si assume la responsabilità assoluta della scelta finale del sistema e dei componenti e di garantire che vengano soddisfatti tutti i requisiti dell'applicazione in merito a prestazioni, durata, manutenzione, sicurezza e avvertenze. L'utente ha l'obbligo di analizzare tutti gli aspetti dell'applicazione, attenersi agli standard industriali applicabili e seguire le informazioni sul prodotto incluse nel catalogo dei prodotti aggiornato e in qualsiasi altro materiale fornito da Parker o dalle sue consociate o dai distributori autorizzati. Nella misura in cui Parker, le sue consociate o i distributori autorizzati forniscono componenti o sistemi in base alle informazioni o alle specifiche indicate dall’utilizzatore, l’utilizzatore ha la responsabilità di verificare che tali informazioni e specifiche siano appropriate e sufficienti per tutte le applicazioni e gli impieghi responsabilmente prevedibili dei componenti o dei sistemi.Click here to view all product safety information.

Contatto

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co.KG
Motion Systems Group
Pneumatic Division - Europe
Industriestrasse 8
Filderstadt
Germany
D-70794
Telefono  +49-7158-1703-0