Valvole Prodotti da Parker, compresi

: In evidenza
Ordina per caratteristiche prodotto
Tecnologia

Tecnologia

Tipo di montaggio

Tipo di montaggio

Applicazione

Applicazione

Portata

Portata

Pressione d'esercizio massima

Pressione d'esercizio massima

Mezzi

Mezzi

Tipo di attuazione

Tipo di attuazione

Funzione

Funzione

Tipo di valvola

Tipo di valvola

Temperatura d'esercizio minima

Temperatura d'esercizio minima

Temperatura d'esercizio massima

Temperatura d'esercizio massima

Dimensioni cavità/montaggio

Dimensioni cavità/montaggio

Divisione

Divisione

Marchio

Marchio

???ACCE_Region_Product_List???

Valvole

( 1 - 20 su 539 )
Passa a visualizzazione elenco
Lista
Passa a visualizzazione griglia
Griglia
Pagina successiva
Avanti Pagina successiva
Compare Selected
Product Listing

La valvola P33 rimuove dalla macchina l'aria intrappolata durante guasti o arresti di emergenza. È monitorata esternamente e ideata per un'architettura di sicurezza a 2 canali fino a Categoria 4, PL e.

La valvola di serie VP120 di Parker è una valvola di comando direzionale con rilevamento del carico compensato dalla pressione e design sezionale per macchinari mobili.

La linea di valvole ISO con base Serie H -1 e -2 copre le 5 dimensioni ISO (02-3) con portata 540-5890 Nl/mn. Il manifold Universal H consente di adottare soluzioni flessibili con dimensioni miste (02-2) per le zone pneumatiche nel collettore.

The H Series ISO Valve is a family of base mounted valves available in five size ranges with flow from 0.55 to 6 Cv (Sizes 02, 01, 1, 2 and 3). The product family has 5/2 or 5/3 functions with a dual 3/2 function available in size 02.

Elettrovalvole a cartuccia a 2 vie Parker controllano il flusso in una delle 2 direzioni con perdite basse e consentono flusso libero in direzione opposta: normalmente aperta o normalmente chiusa. Pressioni fino a 350 bar e portate fino a 260 lpm.

La valvola a membrana serie 930 (dimensioni corpo 1-1/8) è disponibile con operatori manuali e attuatori azionati ad aria. La serie offre affidabilità e integrità a perdite e pulizia ed è ideale per l'uso in applicazioni per semiconduttori UHP.

Le elettrovalvole a 2-vie normalmente chiuse G 1/4" operano con pressione di esercizio fino a 200 bar e fattori portata fino a 2,16 m3/h. Disponibili con diversi corpi e materiali di tenuta, sono adatte in applicazioni generiche di controllo dei fluidi.

Compact, 8 mm PBT plastic valve providing a very light weight solution for portable applications and those applications with limited space and available power.

Le valvole a sfera serie B di Parker, con un design a sfera "flottante libera", offrono prestazioni superiori in una vasta gamma di applicazioni di pressione e temperatura nel processo e applicazioni di strumentazione.

Con tecnol. all'avanguardia, le versioni compatte D1FC (NG06)/D3FC (NG10) Parker offrono veloc. di processo ottimiz. e una dinamica e una portata ideali in varie applicazioni. Interfaccia EtherCAT® opz. per un'elevata veloc. dati e tempi ciclo ridotti.

L’evoluzione di Gold Ring™ e Skinner®
Una nuova generazione di elettrovalvole garantisce la buona riuscita dei lavori più impegnativi e, grazie alle tecnologie avanzate di Parker, avere successo è più semplice che mai.

The FloCon (S)PORT/ (S)PORTII commercial evaporator pressure regulators provide tight control in a variety of applications.

La valvola della serie F di Parker è una valvola di controllo della portata generica economica che consente il flusso libero in una direzione e il flusso dosato nella direzione inversa in applicazioni con aria, acqua e olio.

La H serie ISO dimensioni 01 e 02 è una valvola con sottobase 3/2, 5/2 o 5/3 doppia. Con o senza spina, viene montata su sottobase o collettore. Le opzioni di collegamento elettrico sono morsettiera, fili isolati da 6" e cablaggio collettivo/fieldbus

Le valvole ultra pulite in fluoropolimero UHP sono realizzate in PFA e PTFE per applicazioni di liquidi per semiconduttori compresi acidi e basi a elevata concentrazione, chimiche chiare e composti semiliquidi.

Le elettrovalvole a 2-vie normalmente chiuse G 1/2" operano con pressione di esercizio fino a 40 bar e fattori portata fino a 4,7 m3/h. Disponibili con diversi corpi e materiali di tenuta, sono adatte in applicazioni generiche di controllo dei fluidi.

Thermally compensated 2-way normally closed (NC) proportional valve designed to maintain accurate and repeatable flow over a wide range of media. Ideal for medical and analytical applications that require precision control and flow up to 56 slpm.

Valvole Serie D1VW in versione NG06 (CETOP 03) on/off che offrono elevati limiti funzionali, con una bassissima caduta di pressione per risparmiare energia. Le valvole sono disponibili con opzione soft-shift o antideflagrante secondo ATEX e IECEx.

Questa gamma di valvole offre una tecnologia brevettata di compensazione dell’usura della guarnizione per una tenuta affidabile e durevole, per la protezione di qualsiasi impianto sotto pressione o sotto vuoto.

Le valvole di ritegno Parker sono dispositivi unidirezionali di controllo della portata utilizzati principalmente nei sistemi idraulici per eliminare i potenziali danni causati dalla contropressione.

Passa a visualizzazione elenco
Lista
Passa a visualizzazione griglia
Griglia
Pagina successiva
Avanti Pagina successiva