Raccordi per tubi Prodotti da Parker, compresi

: In evidenza
Ordina per caratteristiche prodotto
Divisione

Divisione

Applicazione

Applicazione

Tipo raccordo

Tipo raccordo

Mezzi

Mezzi

Materiali di costruzione

Materiali di costruzione

Forma

Forma

Diametro esterno tubo

Diametro esterno tubo

Diametro interno tubo flessibile

Diametro interno tubo flessibile

Tipo di connessione

Tipo di connessione

Tipo raccordo svasato

Tipo raccordo svasato

Dimensioni filettatura

Dimensioni filettatura

Marchio

Marchio

Tecnologia

Tecnologia

???ACCE_Region_Product_List???

Raccordi per tubi

( 1 - 20 su 47 )
Passa a visualizzazione elenco
Lista
Passa a visualizzazione griglia
Griglia
Pagina successiva
Avanti Pagina successiva
Compare Selected
Product Listing

I raccordi idraulici a crimpare serie 43 più venduti di Parker sono costituiti da una gamma completa di raccordi a crimpare permanenti e convenienti per tubi flessibili aggraffati progettati per l’uso con la famiglia di aggraffatrici Parkrimp.

I raccordi per flessibile idraulico ad alta pressione Parker serie 77 offrono prestazioni elevate, un assemblaggio rapido e la flessibilità del design di oltre 500 configurazioni.

Configurazione sul campo semplice e rapida dei gruppi di flessibili senza l’utilizzo di utensili specifici grazie ai raccordi monopezzo a innesto per flessibili idraulici installabili sul campo Parker di serie 82.

I raccordi a media pressione Parkrimp serie 48 di Parker sono raccordi a crimpare permanenti per tubi idraulici che possono essere montati rapidamente grazie alla famiglia di aggraffatrici Parkrimp.

La serie globale 56 sostituisce la serie 55/58. È una serie di raccordi più corti, più compatti e più leggeri del 20% rispetto ai raccordi compatibili.

I raccordi serie 91/91N di Parker sono utilizzati in combinazione con i tubi flessibili 919/919B, 919J, 919U, 929/929B, 929BJ, S30/S30B e S40/S40B in PTFE di Parflex Division.

I raccordi a media pressione Parkrimp serie 46 di Parker sono raccordi a crimpare permanenti per tubi idraulici che possono essere montati rapidamente grazie alla famiglia di aggraffatrici Parkrimp.

La serie 26 di Parker è costituita da raccordi a pressare permanenti, economicamente convenienti e progettati per un assemblaggio rapido e facile utilizzando la famiglia di aggraffatrici Parkrimp.

Gli snodi di Parker sono progettati per eliminare il rischio di torsioni e attorcigliamenti dei tubi flessibili, evitandone il danneggiamento prematuro.

Raccordi ad alta pressione No-Skive serie 70 per tubi flessibili idraulici compatti e multispirale ad alta pressione No-Skive con struttura a tre cavi intrecciati

La gamma di tubi flessibili idraulici e raccordi ParLock si caratterizza per la tecnologi Interlock e la smussatura interna ed esterna.

Raccordi E2: progettati per collegarsi con i rispettivi tubi, garantendo una combinazione ideale e facendo in modo che i tubi soddisfino le esigenze dei clienti con affidabilità ed efficienza. Per tubi BOP con pressione di esercizio da 43 a 69 MPa.

Gli snodi di Parker sono progettati per eliminare il rischio di torsioni e attorcigliamenti dei tubi flessibili, evitandone il danneggiamento prematuro.

I raccordi ad alta pressione LX sono progettati per adattarsi ai tubi flessibili ad alta e ad altissima pressione, garantendo lunga durata e standard di sicurezza elevati. Adatti per tubi flessibili con pressione di esercizio da 90 a 400 MPa.

I raccordi metrici Global serie 56 sostituiscono quelli delle serie metriche 55/58. È una serie di raccordi più corti, più compatti e più leggeri del 20% rispetto ai raccordi compatibili.

I raccordi serie CY di Parker sono raccordi a crimpare permanenti robusti e in acciaio, perfetti per essere utilizzati in combinazione con il tubo flessibile per la lubrificazione Parflex HLB e il tubo diagnostico 56DH/568DH.

I raccordi per alta pressione 2X si adattano ai tubi flessibili Parker per alta e altissima pressione, offrendo lunga durata e gli standard di sicurezza più alti. Adatti a tubi flessibili con pressioni di esercizio da 280 a 400 MPa.


I raccordi serie 93N di Parker sono utilizzati in combinazione con i tubi flessibili 939/939B di Parflex Division.

I raccordi Polyflex per alta pressione 8X si adattano ai tubi flessibili Parker per alta e altissima pressione, offrendo lunga durata e standard di sicurezza più alti. Adatti a tubi flessibili idraulici con pressioni di esercizio da 42 a 103,4 MPa.

I raccordi NX sono progettati per collegarsi con i rispettivi tubi, garantendo una combinazione ideale e facendo in modo che i gruppi di flessibili soddisfino i clienti con affidabilità ed efficienza. Per tubi flessibili 2246F, 2380F, 2244N e 2370N.

Passa a visualizzazione elenco
Lista
Passa a visualizzazione griglia
Griglia
Pagina successiva
Avanti Pagina successiva

Contatto

Parker Hannifin Italy s.r.l.
Sales Company Italy
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Italia